Julkaise tuotteesi
City
City
    ZERO

    City

    3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCity_wall_fixture
    • TuoteperheCity
    • TuoteryhmäWall fixture
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)578
    • Leveys (mm)555
    • Syvyys (mm)912
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText