Julkaise tuotteesi
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 / 5 tähteä4.3(9 arvostelua)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLens_pendant
    • TuoteperheLight fixtures
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)295
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka