Julkaise tuotteesi
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Wallfixture with fabric shade
    Tekniset tiedot
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElements_wall_fixture
    • TuoteperheElements
    • TuoteryhmäWall fixture
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)310
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka