Julkaise tuotteesi
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Arkistoitu

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-FTD
  • TuoteperheFire Protection
  • TuoteryhmäFire Sprinkler System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • UNSPSC-nimiFire protection
  • UNSPSC-koodi4619
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire fighting valves and devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Protection Specialties
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION