Julkaise tuotteesi
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" [51mm] No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Double carrier system for floor-mounted, back-outlet water closet
  • No-Hub connection
  • Typically used in penal facilities
Tekniset tiedot
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1216
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäWater Closet & Toilet Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets