Julkaise tuotteesi
Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support
Zurn
Arkistoitu

Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support

The Zurn Z1225-BL Water cooler support system with bi-level cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.

Features & Benefits

* Plate type carrier system with bi-level cooler support
* Uses floor-mounted upright
* For water coolers
* 200 lb. load capacity

Tekniset tiedot
  • Z1225-BL Water cooler support system with bi-lbvel cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1225-bl
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäDrinking Fountains/Coolers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1918-04-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures