Cabine de douche à l'italienne en deux parties, conforme aux normes ADA, idéale pour les constructions neuves. Cette douche de 160 cm × 99 cm est équipée d'une bonde centrale arrière, d'une paroi de retour à droite, d'un seuil bas de 2 cm, de parois renforcées et d'une construction durable en fibre de verre. Parfaite pour les projets exigeant la conformité aux normes ADA et à la réglementation californienne Title 24, chapitres 11A et 11B. Fabriquée aux États-Unis et garantie 30 ans. Disponible avec siège rabattable, barres d'appui et accessoires installés en usine pour faciliter la mise en conformité avec les directives ADAAG.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |