Publier vos produits
Data Center Housings and Curbs - 18"
Data Center Housings and Curbs - 18"

    Data Center Housings and Curbs - 18"

    Traduit par Google,

    Simple, efficace et reconnu comme le meilleur système de pénétration de toiture « prêt à l'emploi ». Tellement performant que notre conception a été intégrée aux spécifications de construction des plus grandes entreprises de centres de données au monde.

    Forts de 4 ans d'expérience, nous avons installé des centaines de produits sans aucun problème. Nous garantissons une satisfaction client à 100 %.

    Les boîtiers et bordures de canalisations Sigrist bénéficient d'une garantie de 20 ans, notre joint de sortie Sigrist Exit Seal® offrant une garantie à vie limitée

    Veuillez noter que tous les boîtiers et bordures sont vendus séparément.

    Spécification
    • Materials: Housing and curb are fabricated from .125” thick - 5052 grade aluminum

      Housing: All joints are welded and surfaced and to be considered weather-tight.
      Curb: Skip welded seams
      Finish: Housing and lid have a 2 mil. thick, UV inhibited, powder coated finish
      Housing Color: Beige is the standard color
      Curb: Non finished
      Gaskets: Gaskets between the lid to housing and housing to curb connection points are factory applied. Gasket material is a poly foam material approximately 1/8” thick.
      Fasteners: Stainless steel fasteners are supplied by the factory for the lid to housing and housing to curb connections. The architect will determine and specify the best suited curb to roof deck fastener.
      Interior treatment: Housing and curb are insulated with a 1” thick semi rigid batting material
      Design notes: The lid will incorporate a 4” rain visor tilted at angle to screen rain from the pipe and line pathway.  The curb base will have a 4” flange with double rows of pre-drilled holes on 6” centers +/-

      Keywords: Roof, roof curb, roof housing, data center roof, data centers, data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.datacenter-housingandcurb-18
    • Famille de produitsHousing and Curbs
    • Groupe de produitsData Center
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoof curbs
    • Code UNSPSC30151609
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Curbs
    • Numéro OmniClass23-13 41 31
    • Titre OmniClassRoof Curb

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis