Modèle AL-201412 & ALTC-M24 Boîtier de châssis moyen et bordure de 24"
8 empreintes d'emplacement du joint de sortie Sigrist par côté
16 au total par logement
Modèle de boîtier # AL-201412 : 20,5"L x 14,5"l x 13,5"H
Modèle de bordure # ALTC-M24 : 18,5"L x 12,5"l x 24"H
Remarque : La hauteur totale du boîtier de poursuite de tuyau monté sur le dessus de la bordure Sigrist est de 34,5 po -
Il y a une jupe/chevauchement de 3 po à partir du boîtier du conduit de canalisation vers le haut de la bordure.
*** Les dimensions sont nominales et peuvent être révisées sans préavis
Veuillez noter que tous les boîtiers et bordures sont vendus séparément.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |