Publier vos produits
Medium Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Medium Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Traduit par Google,

Modèle AL-201412 & ALTC-M18 Boîtier de châssis moyen et bordure de 18"

8 empreintes d'emplacement du joint de sortie Sigrist par côté
16 au total par logement

Modèle de boîtier # AL-201412 : 20,5"L x 14,5"l x 13,5"H

Modèle de bordure # ALTC-M18 : 18,5"L x 12,5"l x 18"H

Remarque : La hauteur totale du boîtier de poursuite de tuyau monté sur le dessus de la bordure Sigrist est de 28,5 po -
Il y a une jupe/chevauchement de 3 po à partir du boîtier du conduit de canalisation vers le haut de la bordure.
*** Les dimensions sont nominales et peuvent être révisées sans préavis

Veuillez noter que tous les boîtiers et bordures sont vendus séparément.

Spécification
  • Specifications - Pipe Chase Housing

    .080 aluminum (Body and lid)
    UV protected powder coating
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .080 aluminum - non finished exterior Full thermal break interior (Insulation pad)

    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

Spécifications techniques
  • Réference unique.medium-housingandcurb-18
  • Famille de produitsHousing and Curbs
  • Groupe de produitsRoof Housing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoof curbs
  • Code UNSPSC30151609
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Curbs
  • Numéro OmniClass23-13 41 31
  • Titre OmniClassRoof Curb

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis