Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R104 FSL à coulisse simple

Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R104 FSL à coulisse simple

La porte ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 est le choix idéal pour les portes automatiques résistantes aux ouragans. Elle allie robustesse et une gamme d'options pour répondre à tous vos besoins en matière de spécification, d'installation et de gestion de portes coulissantes résistantes aux ouragans. Disponible avec des largeurs de cadre allant jusqu'à 2,7 m pour les coulisses simples et des hauteurs de cadre allant jusqu'à 2,64 m, elle allie robustesse et dimensions. Grâce à sa résistance aux effractions de classe 25 selon la norme ASTM F842-17, la porte ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 offre une sécurité inégalée.
Spécification
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    Spécifications techniques
    • Réference unique.R104FSLSingleSlide
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes