Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 T67 - dissimulée au plafond - avec imposte

Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 T67 - dissimulée au plafond - avec imposte

Jusqu'à présent, une paire de portes battantes manuelles de 90 x 210 cm pouvait s'avérer difficile à manœuvrer en raison de l'ouverture limitée de 813 mm (32 po), de l'encombrement réduit et des problèmes de circulation transversale. Découvrez la porte coulissante télescopique révolutionnaire ASSA ABLOY SL500 T67. Spécialement conçue pour s'adapter à la même ouverture qu'une paire de portes battantes manuelles de 90 x 210 cm, une largeur de cadre hors tout minimale de 1829 mm (72 po) suffit pour transformer votre entrée et offrir au moins 117 cm d'ouverture utilisable. Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, faites confiance à ASSA ABLOY SL500 T67 pour automatiser pratiquement toutes les petites entrées.
Spécification
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500-T67-OHC-W-TRANSOM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances