Publier vos produits
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

Traduit par Google,

Le subwoofer passif compact SUB2201 de 10' est conçu pour reproduire des basses douces et percutantes sur un faible encombrement, offrant une puissance musicale de 250 watts à 4 ohms. L'enceinte passe-bande de 6ème ordre produit des basses sèches mais profondes en utilisant un seul woofer de 10 pouces de long.

Remplissez votre bar, restaurant ou magasin avec un son à spectre complet ! Le SUB2201 en combinaison avec les haut-parleurs CHAMP-3D et MASK ou OVO offre une expérience sonore en direct qui fait vibrer votre pantalon.

SUB2201 est construit en contreplaqué et a une finition de peinture structurée. La combinaison de sa taille compacte et de ses basses puissantes vous permet de placer le subwoofer sous un banc, dans un coin ou de l'encastrer dans un meuble tout en profitant des vibrations d'une basse puissante et puissante !

Ce subwoofer est équipé d'un adaptateur de montage sur poteau métallique de 35 mm sur le dessus, permettant des supports pour placer des armoires supérieures.

Spécification
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

Spécifications techniques
  • Réference unique.sub2201_desono-subwoofer
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Subwoofers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers