Publier vos produits
Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market
Caleffi

Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market

Traduit par Google,

La série ZVR est une vanne de zone et un contrôle de fonctionnement de la chaudière pour les systèmes de chauffage hydroniques à plusieurs zones. La série ZVR s'interface avec des thermostats basse tension ou tout autre contrôleur basse tension ayant une action de commutation. La série ZVR contrôle jusqu'à 6 vannes de zone, selon le modèle sélectionné. De plus, une pompe du système et une pompe secondaire sont activées chaque fois qu'une zone demande de la chaleur. Une pompe primaire ECS peut également être utilisée. Les indicateurs LED indiquent l'état fonctionnel et facilitent le dépannage du système.

VEUILLEZ télécharger à partir de la "description technique" sur cette page le guide d'instructions du contenu Revit pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • Z one Relay ZVR series
    Multi zone valve switching relay. Compatible with 2, 3 and 4 wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50 or 60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on off) during priority selectable. Transformer voltage 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3 wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 3 pump outputs (120 VAC 5 A) and 3 to 6 (model dependent) zone valve outputs (24 V), replaceable, snap fit 40 VA transformer on 3 and 4 zone models, expandable to 80 VA with second transformer, two replaceable, snap fit 40 VA transformers(80 VA) on 6 zone models, and on board ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity 90 percent non condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch pumps 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S 120 VAC, 2A each.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZVR
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres