Publier vos produits
Alvea 120x46

Alvea 120x46

Traduit par Google,

Lavabo avec trop-plein. Installation suspendue ou mobile.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • Codici, colori e finiture

    06 2121 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2121 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Alvea-lavabo-120x46-cod-0621211001
  • Famille de produitsAlvea
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 11
  • Titre OmniClassSingle Sinks