Publier vos produits
D18 Frame 100
D18 Frame 100

    D18 Frame 100

    Traduit par Google,

    Structure suspendue en métal noir satiné avec étagère,
    transformable en table basse grâce à l'ajout de deux pieds en métal
    vendu séparément (code 02 5801 0022).

    Codes, couleurs et finitions 02 5810 0022 Noir satiné

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.D18-frame-100-0258100022
    • Famille de produitsFrames
    • Groupe de produitsELICE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCMobilier