Publier vos produits
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu monotrou avec trop-plein et système de fixation murale caché.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 1955 1001 Bianco lucido

      05 1955 1021 Bianco satinato

      05 1955 1022 Nero satinato

      05 1955 1023 Cemento satinato

      05 1955 1028 Acqua satinato

      05 1955 1029 Sabbia satinato

      05 1955 1030 Lino satinato

      05 1955 1031 Seta satinato

      05 1955 1032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_bidet_terra_55x35_0519551001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets