Publier vos produits
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45

    Sfera Ø45

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation encastrée ou sous comptoir.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 2445 0001 Bianco lucido

      05 2445 0021 Bianco satinato

      05 2445 0022 Nero satinato

      05 2445 0023 Cemento satinato

      05 2445 0029 Sabbia satinato

      05 2445 0030 Lino satinato

      05 2445 0032Tortora satinato
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_lavabo_incasso_45_H_14_0524450001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010459
    • Nom ETIMWashbasin top
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks