Publier vos produits
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Traduit par Google,

    Évier avec trop-plein. Installation suspendue, encastrée ou en armoire.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      01 2100 1001   Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2100 2001  Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      01 2100 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121001001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION