Publier vos produits
Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Traduit par Google,
Les modules de systèmes universels Plug & Play™ de Corning Cable Systems sont utilisés pour diviser les connecteurs MTP® à 12 fibres terminés sur les câbles principaux en connecteurs duplex LC à obturateur pour faciliter le raccordement aux ports de l'équipement système, aux panneaux de brassage ou aux prises de la zone de travail. Le module comporte des adaptateurs de port duplex LC à obturateur à l'avant et un ou deux adaptateurs de connecteur MTP à l'arrière. Un assemblage de fibre optique terminé et testé en usine à l'intérieur du module connecte les adaptateurs avant aux adaptateurs de connecteur MTP arrière.

Les modules sont conçus pour s'adapter au matériel Corning Cable Systems Pretium® Solutions et sont disponibles en configurations à 12 et 24 fibres pour les connecteurs duplex LC à obturateur. Les modules disposent d'un écran en soie avec étiquetage des ports et des fibres pour faciliter l'administration du système. L'encombrement réduit des modules offre un espace supplémentaire pour acheminer les câbles à l'arrière du matériel, tout en offrant une solution pour les boîtes à plancher surélevé peu profondes. Cela offre une adaptabilité à l'environnement changeant du centre de données.

Les modules avec adaptateurs duplex LC à obturateur présentent des avantages supplémentaires par rapport aux adaptateurs duplex LC traditionnels. L'adaptateur duplex LC à volet de Corning Cable Systems comprend un système d'obturation intégré qui s'ouvre à l'intérieur de l'adaptateur et permet l'insertion/le retrait du connecteur d'une seule main. Bien que l'objectif principal de l'obturateur soit de fournir une protection contre la poussière sans avoir à retirer et à ranger les capuchons anti-poussière, le mécanisme d'obturation est également compatible avec le localisateur visuel de défauts (VFL). Lorsqu'un VFL est utilisé à l'extrémité opposée de la liaison, le port fibre correspondant à l'extrémité opposée est éclairé à travers l'obturateur.

L'utilisation de modules Plug & Play Universal Systems dans le centre de données offre l'avantage d'une plus grande gérabilité et flexibilité avec une infrastructure modulaire. À mesure que les futures exigences de connectivité changent, les modules peuvent être facilement échangés pour répondre à ces besoins, tout en laissant l'infrastructure de câble principal existante en place.
Spécification
  • Associated Uses: Telecommunications Closet, TC, Enterprise, Data Center, DC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-cch-um12
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsPlug & Play™ Universal Module
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication

Disponibilité de la région

Amérique du Nord