Publier vos produits
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT) 8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Traduit par Google,

    Le terminal de ligne optique défini par logiciel (SDOLT) est conçu pour fournir un accès haut débit sur tout le réseau optique. Les nœuds d'accès définis par logiciel (SDAN) sont utilisés pour connecter le réseau optique à l'utilisateur final. Vous pouvez connecter jusqu'à 64 SDAN à chaque interface. L'accès au réseau est fourni via jusqu'à deux interfaces de liaison montante haut débit SFP+. Le SDOLT permet à l'ingénieur réseau de construire des réseaux point à multipoint évolutifs et tolérants aux pannes pour assurer la plus grande fiabilité. La plate-forme d'orchestration définie par logiciel (SDOP) permet la fourniture de services, la gestion au niveau des ports, la commutation et la hiérarchisation du trafic, ainsi que la connexion au réseau.

    Caractéristique/Avantages

    • Accès haut débit sur tous
    • Permet à l'ingénieur de réseau optique de construire des réseaux point à multipoint évolutifs et tolérants aux pannes pour assurer la plus grande fiabilité
    • Connectez jusqu'à 64 SDAN à chaque interface
    • L'accès au réseau est fourni via jusqu'à deux interfaces de liaison montante haut débit SFP+
    Spécification
    • Mounting/Installation Options: Rack Mount

      Max Power:
      20 W

      Power:
      48 V DC

      CPU:
      Ethernet switcher: Marvell Packet Processor

      Downstream Data Rate:
      GPON: 2.5 Gbps

      MAC Address:
      16K

      Max-Link Distance:
      20 km

      Switching Capacity:
      128

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      VLAN:
      4K

      GPON:
      Digital RSSI, Laser Bias Current, Module Temperature, Received Signal Strength Indication (RSSI), Supply Voltage, Support DDM (show parameters in CLI), Tx Optical Power Output, Up to 1:64 splitting radio

      Layer 2:
      Handling multi-address traffic, Handling unknown MAC-address, IGMP fast leave, IGMP Proxy, MAC-address learning/aging, MAC address table limit, MSTP, RSTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), Support to 1024 multicast groups

      OAM and Management:
      SDOP (Software Defined Orchestration Platform), CLI (Command Line Interface)

      Temperature Range, Operation:
      5 C to 40 C (41 F to 104 F )

      Relative Humidity, Operation:
      Up to 80% (non-condensing)

      Max-Link Distance:
      20 km

      Receiver:
      1310nm APD/TIA Detector/Amplifier

      Receiver Optical Overload:
      -8 dBm

      Receiver Sensitivity
      : -28 dBm

      Spectral Line Width:
      20 dBm (1.0 mm)

      Optical Wavelength:
      1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      Height:
      44 mm (1.73 in)

      Width:
      430 mm (16.93 in)

      Depth:
      218 mm (8.58 in)

      Ordering Information


      Units per Delivery:
      1/1

      Standards:
      ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, FSAN Class B+, G.652 Single-mode (OS) fiber, IEC-60825 Class I Laser Safety Standard, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q), IEEE 802.1d MAC bridges, IEEE 802.1p Protocol for Traffic Prioritization, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol andPort, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ac VLAN tagging, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, IEEE 802.1q Double Tagging (Q-in-Q), ITU-T G.984 GPON, ITU-T G.984.2 Class B+, ITU-T G.988 GPON, SFF-8472 (Transceiver-enhanced digital diagnostic monitoring interface)

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, PON, Passive Optical Network, Passive Optical Networking, Optical Line Terminal, GPON

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corning-sdolt-0588
    • Famille de produitsSD-LAN Solutions
    • Groupe de produitsSoftware-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord