Publier vos produits
DANOPREN PR 80
Danosa

DANOPREN PR 80

Traduit par Google,
DANOPREN PR 80 est un panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) avec des bords à rainure et languette de différentes épaisseurs. Fabriqué sans CFC, HCFC ou HFC. AVANTAGES ET BÉNÉFICES - Manipulation aisée et sûre des plaques DANOPREN PR XPS : elles sont légères, n'irritent pas la peau, ne dégagent pas de poussière, conservent leur intégrité physique. Conséquence : travail de stockage et d'installation plus facile sur site. - Absorption d'eau négligeable à long terme. Deux conséquences : 1. Le travail de stockage et d'installation peut être effectué même dans des conditions météorologiques défavorables ; 2. Les performances thermiques ne sont pas dégradées par l'absorption d'eau à long terme. - Haute résistance à la compression et mécanique à long terme. Deux conséquences : 1. Les panneaux XPS sont suffisamment robustes pour résister à une manipulation brutale pendant le transport et l'installation sans perdre leur intégrité physique ou leurs performances d'isolation thermique ; 2. Lorsqu'il est placé sous une charge permanente, l'épaisseur et, par conséquent, la résistance thermique (évidemment proportionnelle à l'épaisseur), seront maintenues à long terme. - Grâce à son absorption d'eau et sa résistance mécanique, les panneaux DANOPREN PR XPS, correctement installés, présentent une durabilité égale à la durée de vie du bâtiment dans lequel ils sont intégrés. Trois conséquences : 1. Économie d'énergie continue ; 2. Réduction continue équivalente des émissions de CO2, et 3. Coûts de maintenance (réparation, remplacement) nuls. - A terme, et selon le système d'installation, il peut être envisageable de réutiliser les cartes DANOPREN PR XPS. En conséquence, un niveau maximum de durabilité environnementale peut être atteint, fermant le cycle de vie du produit en ouvrant un nouveau cycle de vie dans le cadre du concept "du berceau au berceau".
Spécification
  • TECHNICAL DATA - Thickness 80 mm (EN 823) - Thickness tolerance -2/+3 mm (EN 823) - Length 260 cm (EN 822) - Length tolerance ± 10 (EN 822) - Width 60 cm (EN 822) - Width Tolerance -8/+8 mm (EN 822) - Flatness 6 mm/m (EN 825) - Squareness 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity 0,036 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance 2,20 m2K/W (EN 12667) - Compression strength more than200 kPa (EN 826) - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0,7 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ) (4) ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees) -50 / +75 oC - Specific heat 1.450 J/kg·K - Nominal density 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity, Null - Edge treatment Tongue & Groove - Surface Skinned PACKAGING, CODING - Length 260 cm - Width 60 cm - Total thickness 80 mm - m2 per package 7,80 m2 - Product Code 482007
Spécifications techniques
  • Réference unique.danopren_pr_80
  • Famille de produitsThermal Insulation
  • Groupe de produitsExtruded polystyrene (XPS)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)2600
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING
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
Produits similaires