Publier vos produits
NTV1 Non-walking roof
Danosa

NTV1 Non-walking roof

Traduit par Google,
Toiture non passante : - Étanchéité : Membrane bitumineuse monocouche adhérente (SBS) - Isolation thermique : Intérieur - Finition : Tôle extérieure AVANTAGES : - Étanchéité à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité monocouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing
Spécifications techniques
  • Réference unique.NTV1
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Dampproofing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings