Publier vos produits
TPC2 Private use walking roof
Danosa

TPC2 Private use walking roof

Traduit par Google,
USAGE PRIVÉ TOIT MARCHANT
  • - Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS)
  • - Finition : Pavé
AVANTAGES
[LISTE]
- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.
- Application au chalumeau.
- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.
- Étanchéité bicouche collée.
- Grande capacité à contourner les fissures.
- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.
- Système d'étanchéité spécial pour les espaces publics.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).
[/LISTE]

LES USAGES
[LISTE]
- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
[/LISTE]
Spécifications techniques
  • Réference unique.TPC2
  • Famille de produitsRoofs
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
  • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING