Publier vos produits
TVH1 Vehicles roof
Danosa

TVH1 Vehicles roof

Traduit par Google,
Toit des véhicules : - Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche adhérente (SBS) - Finition : Surface de roulement en béton AVANTAGES : - Étanchéité à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité bicouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - Système d'étanchéité spécial pour la circulation des véhicules. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.TVH1
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
  • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING