Publier vos produits
4048P Porte-balai mural avec brosse WC
4048P Porte-balai mural avec brosse WC
    DELABIE

    4048P Porte-balai mural avec brosse WC

    Porte-balai mural avec brosse WC. Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations. Épaisseur Inox : corps 1 mm. Dimensions : Ø 90 x 330 mm. Pot à balai WC garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4048P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)104
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)127
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)915
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord