Publier vos produits
479412 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4
479412 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    479412 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

    Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées : Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées. Installation murale en applique. Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Prise en compte après 10 secondes de présence. 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir). Mode affluence (exclusivité DELABIE) : - rinçage court après chaque utilisateur - rinçage complémentaire à la fin de la période d’affluence. Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage. Compatible avec l'eau de pluie. Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable. Robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré. Corps monobloc en métal chromé. Raccordement M1/2". Équerre pour alimentation encastrée avec tubulure et nez Ø 35. Pour urinoir normalisé : écartement à 50 mm du mur. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans. Idéal pour la rénovation : S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.479412
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)151
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1293
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 21 13
    • Titre OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord