Publier vos produits
510624C Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 anthracite, avec filtre HEPA
510624C Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 anthracite, avec filtre HEPA
    DELABIE

    510624C Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 anthracite, avec filtre HEPA

    Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 bi-direction anthracite métallisé. Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes. Confort : air chaud. ABS antibactérien pour une hygiène maximale. Récupérateur d’eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité. Filtre HEPA : retient 99,99% des bactéries contenues dans l'air. Mise en marche automatique par détection infrarouge. Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains. Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 30 secondes. Dimensions : 180 x 320 x 540 mm. Poids : 6,83 kg. Économie d’énergie : arrêt automatique de la résistance chauffante à partir d'une température > 25°C. Faible consommation d'énergie : puissance 1050 W en mode sans chauffage, 1550 W en mode chauffage. 230 V~ / 50-60 Hz. Débit d’air : 61 l/seconde. Vitesse air : 540 km/h. Niveau sonore : 66 dBA. Classe II, IP21. CE. Garantie 3 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510624C
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord