Publier vos produits
Toiture en pente avec panneau isolant DELTA®-MAXX POLAR AL (Valeur U = 0.127 W/m²•K)
DÖRKEN

Toiture en pente avec panneau isolant DELTA®-MAXX POLAR AL (Valeur U = 0.127 W/m²•K)

Complexe de toiture en pente avec résistante thermique élevée (U-Wert: 0,127 W/m²•K). Ce système correspond à une sous-couverture étanche au niveau des recouvrements et des perforations dues à la fixation des contre-lattes (classe 3) conformément aux règles des Couvreurs allemands et permet un abaissement de la pente de référence du matériau de couverture jusqu'à 8°. Cette mesure complémentaire est également conforme à un support de couverture portant et fermé selon les Règles de l'Association des Couvreurs allemande. Protection contre l'humidité selon la norme DIN 4108-3: une justification n'est pas nécessaire. Préservation des bois selon la norme DIN 68800-2: une justification n'est pas nécessaire. Les données ci-contre correspondent aux caractéristiques réelles des produits. Lors de la définition des objets BIM, le programme respectif pourra nécessiter des adaptations minimales des caractéristiques techniques. Des variations minimales seront donc susceptibles d'apparaître dans le cas de calculs automatiques, ce qui nécessite un contrôle des résultats!
Spécification
  • Toiture en pente avec panneau isolant DELTA®-MAXX POLAR AL (Valeur U = 0.127 W/m²•K) Air extérieur Tuile pour toit à faible pente (Pente de référence: 22°), env. 50 mm Liteaux et contre-lattes (respectivement 50/30 mm, espacement entre liteaux: env. 33 cm), env. 60 mm DELTA®-SB 60: bande d'étanchéité au clou appliquée entre la contre-latte et l'écran de sous-toiture DELTA®-MAXX PLUS, env. 3 mm Panneau isolant très performant (ʎ: 0,023 W/m•K, Valeur Sd: 1500 m) avec écran de sous-toiture collé en surface et bords auto-adhésifs intégrés (valeur Sd env. 0,3 m), épaisseur env. 80 mm. Laine minérale sur toute la hauteur des chevrons 032 (μ=1)/ chevrons, 8/16 cm (e = 68 cm), 160 mm Membrane d'étanchéité à l'air hygro-variable DELTA®-NOVAFLEXX (Valeur Sd: env. 0,2 à 5,0 m), env. 0,1 mm Sous-construction, Lattage en bois (24/48 mm) / air, 24 mm Plaque de plâtre (μ=4/10), 12,5 mm Intérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.COM_doerken-pitched-roof-3
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsPitched roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)389.6
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaine de verre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction