Publier vos produits
Éclairage EAE - GALIS ZONE II
EAE Group

Éclairage EAE - GALIS ZONE II

Grâce à ses caractéristiques mécaniques avancées, GALIS EX-PROOF répond efficacement aux besoins d'éclairage des zones sensibles aux explosions (zone 2/21). Son boîtier en aluminium extrudé est à la fois écologique et dissipe efficacement la chaleur, permettant ainsi aux LED professionnelles de fonctionner avec un rendement optimal.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

    Diffuseur : Verre trempé transparent

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : Gris métallisé RAL 9006

    Installation : Montage en saillie

Spécifications techniques
  • Réference unique.galis_zone_ii
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsExproof Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique