Publier vos produits
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet monotrou encastré avec bec col de cygne de 20 cm et poignées à main de 10 cm, finition chromée. Débit : 5,7 l/min.
    Ce robinet est fabriqué en laiton chromé et est équipé d'une valve à disque céramique à quart de tour. Il nécessite un trou de perçage.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • Liste IPC
    • NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • AÉRATEUR ANTIVANDAL INCLUS : Livré avec un aérateur antivandalisme et économe en eau de 1,5 GPM ; inserts d’aérateur de 2,2 et 0,5 GPM également inclus.
    • GOUPILLE DE RESTRICTION D'OUVERTURE DU BEC : Une goupille spéciale bloque le robinet en position fixe pour les applications requises.
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    Spécification
    • keywords: Single hole, Duel handle, Duel control, Hand wash, Scrub, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK500GN08T4
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsScrub & Handwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.12
    • Largeur (pouces)9.69
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries