Publier vos produits
SS81302 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81302 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traduit par Google,

Évier de cuisine à un compartiment, en acier inoxydable Sturdibilt®, 84 x 70 x 36 cm, à poser au sol. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 4,1 cm de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 2,5 cm.

Conformité:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de calibre 14, type 304.
  • Construction à compartiments soudés à angles droits.
  • La conception distinctive du rebord du canal avec un tablier de 2 pouces minimise les débordements.
  • Compartiments de 14 pouces de profondeur.
  • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec une pente de 45 degrés pour résister à la saleté.
  • Compartiments d'évier inclinés pour l'écoulement.
  • Ouverture de drainage de 3-1/2".
  • Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
  • Évier soutenu par (4) pieds tubulaires réglables en acier inoxydable LK251.
  • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".
Spécification
  • Keywords: 14-gauge, Type 304 stainless steel. Square corner welded compartment construction, channel rim, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, laundry sinks, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes, commercial sinks, Floor mount, Single basin, Square corner welded construction,

Spécifications techniques
  • Réference unique.SS81302
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsSturdibilt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)27.5
  • Profondeur (pouces)33
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks