Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS

Traduit par Google,

• Unité intérieure cassette compacte offrant un confort supérieur et des performances écoénergétiques

Spécification
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ACUH07KUAS / 7,000Btu/h ACUH09KUAS / 9,000Btu/h ACUH12KUAS / 12,000Btu/h ACUH18KUAS / 18,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ACUH07-18KUAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)570
  • Profondeur (mm)570
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment