Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2

Traduit par Google,

• Onduleur 115 V

• Fonctionnement silencieux

• Télécommande sans fil

Filtre à panneau lavable

• Système intelligent : Mode automatique

• Contrôle de l'humidité

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU9RL2 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h

    AOU12RL2 / 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.AOU9-12RL2
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC