Publier vos produits
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

Traduit par Google,

Design fin et compact

• Entretien facile

• Faible consommation d'énergie grâce à un moteur de ventilateur CC à haut rendement

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARUM24-36TLAV2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)1135
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)39
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC