Publier vos produits
FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA

Traduit par Google,

・Design de beauté cool

・Économie d'énergie élevée

・Contrôle des appareils intelligents

・Flux d'air confortable et fonctionnement silencieux

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / CoolingCapacity ASDG30CMTA / 8.0kw ASDG36CMTA / 10.3kw
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASDG30-36CMTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)280
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique