Publier vos produits
FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

• Flux d'air plus confortable grâce à l'adoption d'un diffuseur de puissance

Caractéristiques du filtre de climatiseur

Design compact et fin

• Entretien facile

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ASUA36TLAV2 / 34,000Btu/h / 38,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUA30-36TLAV2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)280
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC