Publier vos produits
FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Conception mince et compacte
  • Entretien facile
  • Tuyauterie de vidange bidirectionnelle
  • Fonctionnement à basse température toutes classes
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / kW Class

    ARXG22KMLB / 6.0kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.SPLIT_ARXG22KMLB
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)1135
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC