Publier vos produits
FUJITSU VRF AJY378-396GALBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALBH

Traduit par Google,
  • Présentation du système
  • Efficacité énergétique de fonctionnement élevée
  • Technologie d'économie d'énergie qui a augmenté l'efficacité de fonctionnement
  • Contrôle idéal de la trajectoire de l'échangeur de chaleur
  • Commande de fonctionnement sophistiquée
  • Connexion de tuyauterie flexible
  • Installation flexible de l'unité RB


Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY378GALBH / 42HP / 118.0kW / 131.5kW
    AJY396GALBH / 44HP / 123.5kW / 137.5kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_AJY378-396GALBH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)3410
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)834
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC