Publier vos produits
Model 8780, ePOD™ Indoor Emergency Water Tempering Skid

Model 8780, ePOD™ Indoor Emergency Water Tempering Skid

Traduit par Google,

Le système de tempérage monté sur skid modèle 8780 ePOD™ est au cœur de la gamme de solutions de tempérage intégrées Haws, offrant une large gamme d'options pour appliquer l'équipement à une vaste gamme de solutions de tempérage de l'eau. Le patin de tempérage 8780 mélange son alimentation en eau préchauffée dans son réservoir de stockage embarqué avec de l'eau d'installation à basse température grâce à son système de mélange d'eau tempérée Haws, pour produire une alimentation en eau conforme à la norme ANSI pour tous les équipements de sécurité du système de plomberie. Comprend un cadre en aluminium de 5 pi x 5 pi (1,5 x 1,5 m) avec une plate-forme d'équipement composite, avec un revêtement en poudre à base de polyester résistant aux produits chimiques verts et aux UV. Ce chargeur de douche et/ou de douche oculaire simple ou multiple offre une plage de températures de fonctionnement de 35° à 120° F (45,5° à 48,9° C) et est conçu pour fonctionner avec un certain nombre d'options de trempe et électriques. Le système de mélange d'eau tempérée comprend une alimentation en eau chaude intégrale de 480 V 1 ph et intègre des fonctions de sécurité telles qu'une protection anti-brûlure et une dérivation d'eau froide à plein débit. Le système électrique peut être facilement adapté aux tensions sur demande

  • La plate-forme standardisée offre des délais plus courts et des options de configuration personnalisables
  • Variantes de conception prêtes à incorporer, y compris l'alimentation en eau chaude, le type électrique, les capacités de mélange, la tuyauterie en acier inoxydable, etc.
  • Ensemble VFD/pompe en option pour les applications de recirculation et/ou de surpression

Spécification
  • Model 8780 ePOD™ skid-mounted tempering system is the heart of the Haws Integrated tempering solutions line, offering a wide range of options to apply the equipment to an extensive range of water tempering solutions. The 8780 tempering skid mixes it’s pre-heated water supply in its onboard storage tank with low temperature facility water through its Haws Tempered Water Blending System, to produce an ANSI compliant water supply for all safety equipment in the plumbed system. Included is an aluminum 5' x 5' (1.5 x 1.5 m) frame with a composite equipment platform, with high visibility green chemical and UV resistant polyester based powder coating. This single or multiple shower and/or eyewash feeder provides an operating temperature range of 35° to 120° F (45.5° to 48.9° C), and is designed to operate with a number of tempering and electrical options. The tempered water blending system includes an integral hot water supply with 480V 1ph, and will incorporate fail-safe features like anti-scald protection and full flow cold water bypass. The electrical system can be easily adapted to voltages upon requests.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8780
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsWater Supply Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)80
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCThermal batteries
  • Code UNSPSC26111713
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves