Publier vos produits
Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Traduit par Google,

    Système de chauffe-eau électrique intérieur instantané

    La solution de chauffage sans réservoir Haws modèle 9326, un système de chauffe-eau électrique conçu pour éliminer le besoin de grands réservoirs de stockage d'eau, ainsi que la demande continue d'énergie pour les maintenir à des températures plus élevées. Ce système fournira aux douches de sécurité et aux douches oculaires un approvisionnement illimité en eau tiède avec des débits allant jusqu'à 30 gpm, éliminant le "temps de récupération" nécessaire pour réchauffer les grands réservoirs de stockage après utilisation. Fabriqué avec des matériaux répertoriés NSF-61. L'unité mesure 30" x 24" x 13,5". Pour toutes les options, l'armoire mesurera 30" x 36" x 17,3". Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-9326
    • Famille de produitsInstantaneous Water Heaters
    • Groupe de produitsTempered Water Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis