Publier vos produits
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Traduit par Google,

La vanne de régulation d'urgence modèle 9201EFE AXION ® mélange thermostatiquement l'eau chaude et froide pour fournir une alimentation en fluide sûre pour un seul lavage des yeux/du visage d'urgence, avec un débit de 12 gpm (38,8 L).


Le mitigeur thermostatique d'urgence modèle 9201EFE (brevet en instance) mélange thermostatiquement l'eau chaude et froide pour fournir une alimentation en fluide sûre pour l'équipement de lavage oculaire d'urgence. De plus, pour garantir un approvisionnement en eau sûr pour les douches oculaires d'urgence, une série de vannes de dérivation d'eau froide s'ouvrent en cas de perte de pression d'eau chaude. (Aucune jauge fournie - la norme ASSE 1071 recommande que les jauges soient placées de 5 à 8 pieds (1,52 à 2,44 m) en aval pour une mesure de température la plus précise.)

  • Un débit de 1 à 12 gpm (3,8 à 45,4 L) pour un meilleur contrôle de la température sur toute la plage de fonctionnement
  • La conception et la technologie supérieures d'AXION offrent une solution de sécurité complète pour un confort accru des victimes.
  • Chute de pression interne la plus faible pour cette classe de vanne (avantage lorsque la pression d'alimentation est faible)
  • Technologie de thermostat à base de cire pour un temps de réponse rapide avec un contrôle de température hautement fiable et éprouvé
  • Débit de dérivation d'eau froide le plus élevé de l'industrie (83 % du débit nominal tiède)
  • Conception de vanne en laiton avec butées de contrôle internes
  • Les sièges de soupape surdimensionnés résistent aux défaillances causées par des corps étrangers
  • Une nouvelle conception de navette efficace élimine le blocage du mitigeur thermostatique.
  • Une conception d'entonnoir personnalisée améliore le contrôle de la température à faible débit
  • La température de sortie est réglée en usine à 85° F (29° C).
  • Eau tempérée : La limite de température élevée est réglée en usine à 90° F (32° C).
  • Les vannes de dérivation d'eau froide sont fermées pendant le fonctionnement normal, quel que soit le débit.

Homologations CSA : certifié CSA selon ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 et sections applicables de CSA B125.3.

Spécification
  • Model 9201EFE (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water of up to 12 gpm (45.4 L) for emergency eyewash fixtures. Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 10 gpm (37.8 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, over-sized valve seats, a shuttle design that eliminates valve binding, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/70° (4.4°/21.1° C). Inlet 1/2" NPT(F). Outlet 3/4" NPT(F).

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-9201efe
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsTempered Water Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5
  • Largeur (pouces)3
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Nom UNSPSCThermal batteries
  • Code UNSPSC26111713
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves