EFG Fixtel est certifié par EXPIN, une entreprise issue du département ICEA de l'Université de Padoue, sur maçonnerie existante ;
Filetage de type « Hi-Lo » à l'extrémité : le filetage « supérieur » est usé pendant la phase de fraisage du matériau de base pour éviter un frottement excessif qui pourrait casser les parois de la brique, tandis que le filetage « inférieur » garantit le maintien de la fixation ;
Le filetage comporte des rainures transversales qui augmentent la capacité de coupe et qui, en même temps, transportent la poussière de fraisage afin d'éviter les frottements et la rupture des parois internes des briques ;
EFG Fixtel possède une capacité de flexion extrêmement élevée, certifiée par EXPIN sur maçonnerie existante. Cette caractéristique est de plus en plus importante pour la sécurité en raison de l'augmentation constante de l'épaisseur de l'isolation des bâtiments, du poids des fenêtres et des portes, et des dimensions des cadres.
La petite taille de la tête permet d'insérer facilement la vis jusqu'au cadre, aussi bien dans les cadres de fenêtres en bois que dans ceux en PVC ;
Système de fraisage à ailettes auto-fraisantes intégré pour un fraisage parfait du cadre de fenêtre même en cas d'insertion imprécise ;
Des capuchons ou des couvercles adhésifs sont disponibles pour «masquer» la fixation.