Publier vos produits
 EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato
HECOEFG

EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato

Traduit par Google,

EFG SAF est une vis/goujon autoperceur pour les assemblages bois-acier-bois avec certification européenne conforme à la norme EN 14592.

Il est fabriqué d'une seule pièce avec une pointe capable de percer jusqu'à 15 mm d'acier S235.

À mi-chemin environ du corps lisse se trouve un filetage de 25 mm de long ; celui-ci facilite le vissage et l'insertion, mais surtout, il filette la lame métallique interne et crée une fixation plus stable et plus résistante.

La tête fraisée à profil réduit auto-fraisante pénètre facilement dans le bois et peut donc être insérée profondément lors de l'utilisation du capuchon en bois pour la résistance au feu ou simplement pour un effet esthétique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.efg-saf-spinotto-autoperforante-per-staffe-a-t-td-filetto-k-zincato
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vis
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews