Publier vos produits
 EFG Fixtel B11, TD, filetto totale
HECOEFG

EFG Fixtel B11, TD, filetto totale

Traduit par Google,
  • EFG Fixtel est certifié par EXPIN, une entreprise issue du département ICEA de l'Université de Padoue, sur maçonnerie existante ;
  • Filetage de type « Hi-Lo » à l'extrémité : le filetage « supérieur » est usé pendant la phase de fraisage du matériau de base pour éviter un frottement excessif qui pourrait casser les parois de la brique, tandis que le filetage « inférieur » garantit le maintien de la fixation ;
  • Le filetage comporte des rainures transversales qui augmentent la capacité de coupe et qui, en même temps, transportent la poussière de fraisage afin d'éviter les frottements et la rupture des parois internes des briques ;
  • EFG Fixtel possède une capacité de flexion extrêmement élevée, certifiée par EXPIN sur maçonnerie existante. Cette caractéristique est de plus en plus importante pour la sécurité en raison de l'augmentation constante de l'épaisseur de l'isolation des bâtiments, du poids des fenêtres et des portes, et des dimensions des cadres.
  • La tête fraisée plate offre un support qui assure une fixation stable, notamment dans les cadres de fenêtres en aluminium ;
  • Système de fraisage à ailettes auto-fraisantes intégré pour un fraisage parfait du cadre de fenêtre même en cas d'insertion imprécise ;
  • Des capuchons ou des couvercles adhésifs sont disponibles pour «masquer» la fixation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.efg-fixtel-b11-td-filetto-totale
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vis
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews