Publier vos produits
CONNECT Pare-bain
CONNECT Pare-bain

    CONNECT Pare-bain

    Pare-bain courbe composé d'un panneau mobile en verre transparent 6 mm Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428 Profilés et charnières extra-plats, finition Argent brillant Traitement anti-calcaire Ideal Clean Compensation de 2 cm Réversible 875 mm mini à 895 mm max Hauteur 150 cm
    Spécification
    • CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L6211
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)895
    • Profondeur (mm)6
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)24.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText