Publier vos produits
Oak Crisp
Kährs

Oak Crisp

Traduit par Google,
La teinture semi-transparente de ce parquet en chêne blanc à une lame de la collection Element laisse passer les teintes plus chaudes, conférant au sol un équilibre chromatique clair et une expression nordique classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation traditionnels de planche complète. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEKP1KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakcrisp596622
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsElement Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)151
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring