Publier vos produits
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.54 lateral Ø75, Variofix, design cover Oval

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.54 lateral Ø75, Variofix, design cover Oval

Traduit par Google,
Bonde de salle de bain Classic Sortie latérale Avec couvercle design Ovale avec système de verrouillage Lock & Lift Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 75 Fabriqué en ABS Avec siphon amovible, hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm, avec joint à lèvre fixe. Capacité de vidange Débit de 0,8 l/sec. Surface d'installation 220 ×180 mm Avec partie supérieure pour lit peu profond Variofix en ABS, avec membrane d'étanchéité non montée selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I pour l'étanchéité du lit peu profond Couverture : Couverture design Ovale 120 × 120 mm et rebord en acier inoxydable AISI 304, pour épaisseurs de carreaux 8 – 21 mm, classe L 15 ; couvercle à fentes standard 95× 95 mm en acier inoxydable AISI 304, pour épaisseurs de carreaux 6 – 14 mm, classe K 3 ou couvercle à fentes 138 × 138 mm et rebord en acier inoxydable AISI 304, pour épaisseurs de carreaux 8 – 16 mm, classe L 15
Spécifications techniques
  • Réference unique.40170-54
  • Famille de produitsClassic
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet