Publier vos produits
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Traduit par Google,
Gully top avec bague de serrage Classe A, B Réglable en hauteur en continu
Spécification
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.850120
  • Famille de produitsUpper sections and covers
  • Groupe de produitsChambers - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet