Publier vos produits
KESSEL-Yard drain 851152B lateral Ø 160, D=730-1080mm, class B

KESSEL-Yard drain 851152B lateral Ø 160, D=730-1080mm, class B

Traduit par Google,
Siphon de jardin Système 400 Ø 160 Fabriqué en polyéthylène Sortie latérale 2,5°, avec siphon et débourbeur. Étanche, résistant aux eaux usées agressives. Avec joints résistants au carburant. Capacité de vidange Débit de 4,5 l/sec. Profondeur d'installation (D) de 730 à 1080 mm. Zone d'installation 585 × 535 mm Section supérieure avec couvercle à fentes, classe A (1,5 to.) en polymère, 400 × 400 mm, classe B (12,5 to.) en fonte selon EN 124, 400 × 400 mm et classe D (40 to.) en fonte selon EN 124, 450 × 450 mm pour un réglage continu de la hauteur et du niveau.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Recess dimension length: 585 mm • Recess dimension, width: 535 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Color: Black • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 400 • container • Outlet number: 1 PC • Installation depth: 730-1.080mm • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Form top section: angular • Gross weight: 47.5 kg • Net weight: 47.5 kg • Water seal height: 100 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.851152B
  • Famille de produitsYard drain system 400
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet